La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
3-4 jours
×
Quantity Selector-Use the plus and minus buttons to adjust the quantity.+
Description commune pour les Produits de la même Famille
Pulse Durations from 3 to 2000ns With Up to 4MHz Pulse Repetition
20, 50, 70, and 100W Fiber Laser Output Power Options
Industry Leading Reliability & Maintenance Free Operation
Ready to Ship Same Day
TRUMPF TruPulse nano Pulsed Fiber Lasers combine high power and pulse rates, industry leading reliability, and maintenance free operation to maximize output in laser material processing applications. These lasers feature PulseTune technology, allowing for user selection of up to 48 optimized PulseTune waveforms with pulse widths from 3 to 2000ns and pulse repetition up to 4MHz . TRUMPF TruPulse nano Pulsed Fiber Lasers are available with output powers from 20 to 100W and are ideal for laser ablation, cutting, engraving, marking, scribing, and welding. A range of collimators are offered to collimate the output beam of the laser to common beam diameters used with laser scan heads including 3, 5, 7.5, and 10mm.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.