Produit ajouté au panier

Objectifs de Balayage F-Theta JENar™ 108 mm, 515-540 nm

See More by Jenoptik
×
Stock #17-023 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.585,00
Qté 1+
€2.585,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ Balayé (mm):
53 x 53
Télécentricité (°):
F-Theta Only: 4.8
With Scanner: 5.6
Protective Window:
#17-699: One Included
Diamètre du champ de balayage (mm):
75
Distance de Flange (mm):
170.9
Diamètre du foyer, 1/e2 (μm):
7
Spécification GDD (fs²):
14700
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
15

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
017700-203-26
Type:
JENar F-Theta
Fabricant:
Jenoptik

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Max. (mm):
104.8 +0/-0.1
Poids (g):
900
Longueur Maximum (mm):
55.2

Propriétés optiques

Distance Focale FL (mm):
108.00
Angle Balayé (°):
40
Distance de Travail (mm):
130.2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
515 - 540
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2.5 J/cm2 * (τ/[ns]) 0.35
2.5 MW/cm2
Seuil de dommages, pulsé:
2.5 J/cm2 * (τ/[ns]) 0.35
Seuil de dommages, CW:
2.5 MW/cm2

Filetage & montage

Filetage:
M85 x 1

D'autres informations

Remarque:
Damage Warning: Not recommended for picosecond and femtosecond laser pulses.

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Objectifs de Balayage F-Theta Jenoptik JENar™ sont conçus pour fournir un champ plat au niveau du plan image des systèmes de balayage et sont utilisés conjointement avec des galvanomètres, des expanseurs de faisceau et des sources laser. Ces objectifs F-Theta offrent une large gamme de distances focales et de grands champs de balayage. Optimisées pour les sources laser courantes Nd:YAG, dopé Yb et à fibre, ces objectifs sont disponibles dans des gammes de longueurs d'onde de 355 nm, 515-540 nm et 1030-1080 nm. Grâce à leur technologie de montage empilable brevetée, ces objectifs compensent les contraintes thermiques et améliorent la stabilité des composants optiques, garantissant un réglage et un contrôle de position de haute précision dans les systèmes OEM. Les Objectifs de Balayage F-Theta Jenoptik JENar™ sont idéaux pour les applications d’usinage des matériaux et de balayage laser de haute précision.

Contactez-nous si votre application nécessite des Objectifs de Balayage F-Theta Jenoptik JENar ou des Objectifs de Balayage F-Theta Jenoptik JENar™ Silverline™ non présentés sur notre site Web.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer