Produit ajouté au panier

SureLock 1064 nn à Bande Étroite Couplé à une Fibre Multimode

Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems

Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems

Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems - Back Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser System Accessories
×
Stock #70-757 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.000,00
Qté 1+
€6.000,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Largeur de Ligne Spectrale (nm):
0.07
Courant d'Entrée (A):
1.00

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
150 x 150 x 50
Poids (kg):
1.00

Optical Properties

Ouverture Numérique NA:
0.22
Longueur d'Onde Centrale CWL (μm):
1,064.00 ±0.5

Performance

Puissance de Sortie (mW):
500

Hardware & Interface Connectivity

Connecteur:
FC/PC
Tension d'Entrée (V):
90 - 240 (AC)

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
+10 to +35
Température de Stockage (°C):
-10 to +60

Additional Info

Remarque:
Recommended Fiber Patchcord: #23-706
Classe CDRH:
IV

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Largeur de bande spectrale étroite de 0,07 nm FWHM
  • Insensibilité aux températures extrêmes
  • Système laser clé en main ultra-compact et facile à utiliser

Les Mini-Systèmes Laser de Paillasse Coherent® Surelock™ fournissent une sortie laser à largeur de raie spectrale étroite de 0,07 nm FWHM, stabilisée en température, avec des puissances allant jusqu'à <500 mW. Dotés d'un contrôle intégré du courant et de la température, ces lasers offrent une stabilité de puissance supérieure à 1%, un temps de préchauffage <1 minute et une insensibilité extrême à la température pour des performances constantes dans la zone verrouillée. Un écran tactile LCD pratique facilite la configuration, le réglage de la puissance de sortie et l'intégration dans les systèmes de laboratoire et OEM, nouveaux ou existants. Les Mini-Systèmes Laser de Paillasse Coherent® Surelock™ sont idéaux pour une gamme d'applications de précision, notamment la spectroscopie Raman, la métrologie, la bio-instrumentation, la détection et l'instrumentation analytique. Ces lasers peuvent être utilisés de manière autonome ou avec un ordinateur grâce au port USB intégré qui permet d'utiliser un large éventail de langages de programmation par le biais de commandes sérielles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer