Produit ajouté au panier

1064nm, λ/4, Lame d'Onde de Précision d'Ordre Zéro

×
Stock #49-225 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€665,00
Qté 1-5
€665,00
Qté 6+
€499,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
10.16
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Diamètre (mm):
25.40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on N-BK7
Température d'Utilisation (°C):
-20 to +50
Réflexion (%):
0.5
Retard:
λ/4
Qualité de Surface:
40-20
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.508
Type:
Polymer Waveplate
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.127
Construction:
Birefringent Polymer Stack
Front d'Onde Transmis, RMS:
≤λ/5 @ 632.8nm
Tolérance de Retard:
λ/350
Déviation de Faisceau (arcmin):
1.00
Épaisseur de Monture (mm):
6.35
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
500 W/cm2
Ordre de Retard:
0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Retard de λ/4 et de λ/2
  • Excellent champ de vision angulaire
  • Polymère biréfringent

Les Lames à Retard (Lames d'Onde) de Précision d'Ordre Zéro se composent de feuilles de polymère laminées biréfringentes soigneusement alignées entre des fenêtres de précision en N-BK7. Elles sont disponibles avec un retard standard de λ/4 et un retard en option de λ/2 pour les longueurs d'onde habituelles du visible et du proche infrarouge. Ces lames à retard en polymère offrent un excellent champ de vision angulaire du fait d'être de réels retardateurs d'ordre zéro. Ils procureront ainsi un retard inférieur à 1% à un angle d'incidence de ±10°. Chaque lame à retard est montée dans un anneau en métal où l'axe rapide est clairement indiqué.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer