Produit ajouté au panier

1,05μm, 50mm de Diamètre, Filtre Passe Haut IR

Infrared (IR) Longpass Filters

×
Stock #68-657 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€452,00
Qté 1-9
€452,00
Qté 10+
€407,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Bande de Transmission (μm):
1.10 - 2.10
Longueur d'Onde de Coupure (μm):
1.05 ±0.04

Product Details

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
1.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2
Parallélisme (arcmin):
<10
Ouverture Utile (%):
90

Optical Properties

Densité Optique OD:
≥3.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
1,050.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Traitement:
Traditional Coated
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
>85
Bande de Transmission (nm):
1100 - 2100
Gamme de Blocage (nm):
200 - 1050
Facteur Pente (%):
<12
Planéité de Surface (P-V):
3 - 5λ

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-62 to +71

Additional Info

Remarque:
Transmission at cut-on wavelength is 5% of peak transmission.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrats en silicium ou germanium traités
  • Idéaux pour isoler de larges régions spectrales
  • Résistants, traitement de première surface

Les Filtres Passe-Haut Infrarouge (IR) offrent une brusque coupure en-dessous d’une longueur d’onde spécifique. Souvent utilisés comme filtres de tri par ordre, ils isolent de larges régions du spectre, offrant simultanément une transmission élevée de l’énergie désirée, et rejettant fortement l’énergie non souhaitée. Ces filtres sont construits à partir de traitements diélectriques durables de surface première sur des substrats transmettant l’IR. Les Filtres Passe-Haut Infrarouge (IR) supporteront le nettoyage et maniement associés aux composants optiques de haute qualité. Ces filtres sont particulièrement utilisés en spectroscopie FTIR et applications à imagerie thermique. Pour des dimensions et des traitements sur mesure, veuillez contacter notre service commercial.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer