Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Achromatique, 102,3 mm de dia. x 1524,7 mm FL

×
Stock #50-107 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.279,00
Qté 1-5
€1.279,00
Qté 6+
€1.087,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Rayon R4 (mm):
-2169.77

Product Details

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
102.31 +0.00/-0.12
Ouverture Utile CA (mm):
98.75
Centrage (arcmin):
5.00
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
12.37
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
8.76
Épaisseur au Bord ET (mm):
19.18
Construction:
Unmounted, Airspaced 0.10mm
Biseau:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
1,524.73
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
1514.53
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Rayon R1 (mm):
908.13
Rayon R2 (mm):
-626.59
Rayon R3 (mm):
-625.40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
f/#:
14.9
Ouverture Numérique NA:
0.03
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Versions cementées et à espace d'air disponibles
  • Version montée disponible pour une intégration facile
  • Présentent un traitement AR MgF2

Les Lentilles Achromatiques de Précision Grande Taille TECHSPEC offrent une performance à diffraction limitée sur toute une gamme de longueur d'onde donnée. Les lentilles achromatiques à couleur corrigée comprennent des grandes distances focales et peuvent être soit cementées soit à espace d'air. Les lentilles sont dotées d'un traitement antireflet MgF2 et sont disponibles dans des diamètres allant jusqu'à 140 mm. Les versions montées des Lentilles Achromatiques de Précision Grande Taille TECHSPEC ont un filetage mâle pour s'intégrer facilement dans votre système. Des entretoises adhésives et des instructions de montage sont incluses avec les lentilles achromatiques non montées à espace d'air.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer