Produit ajouté au panier

Filtre Circulaire ND, OD 0,04-4,0, 100 mm de dia.

×
Stock #54-082 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€316,00
Qté 1-9
€316,00
Qté 10+
€284,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
100.00
Angle d'Incidence (°):
0.00
Densité Optique OD:
0.04 - 4.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Diamètre Interne (mm):
8.3
Traitement:
Variable
Épaisseur (mm):
2.00
Type:
Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700
Parallélisme (arcmin):
3.00
Tolérance Densité Optique (%):
±8
Spécification du Traitement:
Continuously Variable Inconel from 0 - 310°

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Ensemble complet
  • Rotation régulière
  • Un tige en acier inoxydable est inclus

Les Filtres Circulaires à Densité Neutre (ND) Montés offrent une atténuation linéaire et variable en continu de la lumière incidente en faisant tourner le filtre autour de son centre. L'intensité transmise est variée en fonction de la gamme de densités optiques. Une assemblée de moyeu ergonomique et peu coûteux maintient fermement le filtre en verre sur le bloc de montage. Le moyeu en Delrin® assure une surface de protection contre le filtre. Les Filtres Circulaires à Densité Neutre (ND) Montés comportent un trou taraudé ¼-20 pratique dans le bloc de montage en aluminium qui permet une variété de configurations de montage. Le filtre est tourné manuellement en tournant le long du bord extérieur le bouton avant ou la vis arrière. Une tige en acier inoxydable de 4" de long et de 0,5" de diamètre est inclus.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer