Produit ajouté au panier

Fente de Précision, Montée, 1000 μm x 3 mm

Mounted Precision Air Slit

×
Stock #58-547 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€147,00
Qté 1-5
€147,00
Qté 6+
€129,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Longueur de Fente (mm):
3.0
Largeur de Fente (μm):
1000 ±5

Product Details

Type:
Mounted

Physical & Mechanical Properties

Diamètre Externe (mm):
25.0 +0.4 /-0.000
Construction:
Stainless Steel
Épaisseur (mm):
0.01 Nominal

Threading & Mounting

Épaisseur de Monture (mm):
1.25 ±0.05

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Version montée permet un support mécanique sécurisé
  • Utilisées en systèmes optiques
  • Idéales pour une analyse d'image par spectrophotomètre

Les Fentes de Précision sont utilisées dans les systèmes optiques et les activités de formation. En balayant le point focal, la FTM et la fonction d'étalement du point peuvent être calculées. Ces fentes sont couramment utilisées pour la focalisation d'une lumière à travers une ouverture, l'analyse d'images au spectrophotomètre et diverses expériences optiques. Les Fentes de Précision sont fabriquées en acier inoxydable et ont une longueur de fente de 3,0 mm. Ces fentes d'air sont disponibles non montées avec un diamètre extérieur de 9,5 mm et montées avec un diamètre extérieur de 25,0 mm, toutes avec une largeur de fente variable.  

Utilisez notre Monture de Précision pour facilement intégrer des sténopés non montés dans une variété de composants optiques.

Fentes de Précision Montées

Nos Fentes de Précision sont disponibles avec des montures pour permettre un support mécanique sécurisé. Les montures s'intégrent également dans de nombreuses assemblées optiques. Chaque sténopé de 9,5 mm est inséré dans une monture en aluminium anodisé noir de 25 mm de diamètre. La monture est clairement labélisée indiquant la taille de l'ouverture facilitant l'identification. Remarque : Centrage ouverture à la monture est de ±125 μm.

Mounted Precision Air Slits
Mounted Precision Air Slits
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer