Produit ajouté au panier

Platine Linéaire Motorisée à Capacité de Charge Élevée, Course de 1000 mm, Contrôleur Intégré avec Encodeur

See More by Zaber™

Zaber™ High Load Capacity Motorized Linear Stage

×
Stock #25-175 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.418,00
Qté 1+
€5.418,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Recirculating Ball Linear
Mécanisme:
Precision Ball Screw
Type:
Metric
Taille de Plateau (mm):
1317.6 x 131.0
Course (mm):
1000mm
Précision (μm):
450 (unidirectional)
Contrecoup (μm):
<25
Encodeur:
Yes
Hauteur (mm):
57.2
Capacité de Charge (kg):
510
Contrôle Manuel / Indicateurs LED:
Yes
Fabricant:
Zaber Technologies Inc.
Remarque:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Température d'Utilisation (°C):
0 - 50
Alimentation d'Énergie:
24-48 VDC
Répétabilité (μm):
<4
Résolution (μm):
0.390625
Vitesse (mm/sec):
0.0002 to 110
Force (N):
1200
Moteur:
Stepper (2 Phase)
Poids (kg):
8.393
Interface:
RS-232 with #15-297
Maximum Operating Current (mA):
3600
Encoder Type:
Rotary Quadrature Encoder
Encoder Resolution:
400 CPR
Cantilevered Load Capacity (N⋅m):
120

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Capacité de charge élevée de 510 kg
  • Options de déplacement de 500 mm et 1000 mm
  • Contrôleur et encodeur intégrés avec 400 comptes par tour (CPR)

Les Platines Linéaires Motorisées à Capacité de Charge Élevée Zaber™ offrent une capacité de charge de 510 kg (5003N), ce qui les rend idéales pour les applications d'automatisation d'usine où des ajustements linéaires précis de composants lourds sont nécessaires. Ces platines comprennent un encodeur rotatif en quadrature intégré au moteur pas à pas avec 400 comptes par tour (CPR), ainsi qu'un contrôle en boucle fermée et la détection et la récupération de glissement/de calage. Les Platines Linéaires Motorisées à Capacité de Charge Élevée Zaber™ sont dotées d'un bouton indexé offrant la polyvalence d'un contrôle analogique en l'absence d'entrée numérique, ainsi que d'un couvercle anti-poussière flexible en acier inoxydable pour empêcher la pénétration de petites particules. Remarque : Une alimentation universelle 24-48 VDC (requise), des câbles de données pour la connexion en guirlande et des câbles d'interface d'ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer