Produit ajouté au panier

Plateau Linéaire Entraîné par Courroie, Course de 1000 mm

See More by Zaber™
×
Stock #22-235 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.580,00
Qté 1+
€2.580,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Précision (μm):
925
Contrecoup (μm):
< 250
Encodeur:
Yes
Contrôle Manuel / Indicateurs LED:
Yes
Répétabilité (μm):
< 20
Résolution (μm):
7.03125
Vitesse (mm/sec):
3000 (Maximum)
Force (N):
90
Moteur:
2-Phase Stepper
Maximum Operating Current (mA):
3500
Encoder Type:
Rotary Quadrature Encoder
Encoder Resolution:
400 CPR
Motor Installation Guide:
Motor Installation and Setup Guide can be found here

Product Details

Type:
Metric
Fabricant:
Zaber Technologies Inc.

Physical & Mechanical Properties

Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Recirculating Ball Linear Guide
Taille de Plateau (mm):
1150 x 134
Course (mm):
1000
Hauteur (mm):
76
Capacité de Charge (kg):
50
Poids (kg):
3.625

Hardware & Interface Connectivity

Mécanisme:
Synchronous Belt
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Interface:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 - 50

Additional Info

Remarque:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçus pour être utilisés avec la plupart des systèmes de cadres d’extrusion à rainure en T de 40 mm et leurs accessoires
  • Longues courses de déplacement disponibles de 500 mm et 1000 mm
  • Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
  • Encodeur intégré monté sur le moteur, de 400 comptes par tour (CPR)

Les Plateaux Entraînés par Courroie Dentée Zaber Technologies Inc., Canada, à Rainure en T sont des plateaux contrôlés par ordinateur basés sur une structure d'extrusion modulaire et extensible en rainure T. Les plateaux sont compatibles et s'intègrent facilement à la plupart des systèmes d'encadrement d'extrusion à rainure en T. Les Plateaux Entraînés par Courroie Dentée à Rainure en T peuvent être contrôlés à l'aide d’un Contrôleur de Joystick Programmable de Zaber (vendu séparément), d’un ordinateur en utilisant un câble de données d’ RS-232 ou USB optionnel ou manuellement en utilisant le bouton intégré à l'unité motrice. Les plates-formes de montage du plateau comprennent 6 trous de montage M4 x 0,7 sur une grille de 25 mm. Chaque plateau comporte des encodeurs rotatifs en quadrature intégrés au moteur pas à pas, avec une résolution de l’encodeur de 400 comptes par tour (CPR). L’encodeur rotatif intégré permet un contrôle en boucle fermée ainsi que la détection et la récupération de glissement/de calage.

Remarque : Une alimentation universelle 24-48 VDC (requise), des câbles de données pour la connexion en guirlande et des câbles d'interface d'ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer