Produit ajouté au panier

Détecteur de Puissance Optique Haute Sensibilité de Coherent® 1098318 | Atténuateur 1000:1

See More by Coherent®

#59-970 Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensor 1098318 | 1000:1 Attenuator

×
Stock #59-970 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€575,00
Qté 1+
€575,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Calibration Incertaine (%):
±5
Densité de Puissance Maximale Incidente (mW/cm2):
100
Compatible Laser Models:
Atténuation Min. à Max. :
1100:1 to 950:1

Optical Properties

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1800

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Capteurs de Puissance Optique à Sensibilité Élevée de Coherent® sont des capteurs à semi-conducteurs conçus pour des mesures de lasers continus de l’ordre du nanowatt jusqu’à quelques milliwatts. Ils sont disponibles pour la détection de l’ultraviolet à l’infrarouge, et disposent d’un pare-lumière amovible. Une atténuateur pour stimuler la puissance jusqu’à 5 W est également disponible.

Remarque : Les capteurs OP-2 sont compatibles avec les puissance-mètres LabMax-Pro (#35-203), LabMax-TOP/TO (#88-412), FieldMaxII-TOP/TO (#66-277), et FieldMate (#59-978). 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer