Produit ajouté au panier

Fenêtre EAGLE XG® 100 x 100 mm, 0,7 mm d’épaisseur

×
Stock #18-297 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€45,75
Qté 1-5
€45,75
Qté 6+
€36,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
90.00 x 90.00
Dimensions (mm):
100.00 x 100.00 ±0.25
Épaisseur (mm):
0.70 ±0.07
Bords:
Cut and Seamed
Rapport de Poisson:
0.23
Module d'Élasticité de Young (GPa):
73.6
Longueur (mm):
100.00
Largeur (mm):
100.00

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
1.51
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2000

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
3.17 (0 to +300°C)
Densité (g/cm3):
2.38

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrats EAGLE XG® minces de 0,7 mm
  • Haute résistance chimique et excellente durabilité
  • Faible densité pour les applications sensibles au poids

Les Fenêtres EAGLE XG® sont fabriquées à partir d'un verre exempt de métaux lourds grâce à un procédé d'étirage par fusion, ce qui confère à ces fenêtres des surfaces exceptionnellement lisses et plates. Ces fenêtres ont une transmission élevée dans le spectre visible, une excellente durabilité environnementale et une grande résistance chimique. La faible densité de Corning® EAGLE XG® associée à la finesse de ces fenêtres les rend idéales pour les applications sensibles au poids et à l'espace. Les Fenêtres EAGLE XG® sont utilisées comme substrats pour les écrans LCD des appareils mobiles, comme substrats pour les polariseurs, comme wafers pour les applications de semi-conducteurs ou comme fenêtres de protection pour les écrans électroniques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer