Produit ajouté au panier

10 lp/mm 1" x 3", Diapos Ronchi Ruling sur Verre Opale

×
Stock #59-545 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€265,00
Qté 1-4
€265,00
Qté 5+
€252,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Fréqunce (lp/mm):
10.00
Line Width Tolerance (μm):
±0.002

Physical & Mechanical Properties

Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.100
Longueur (mm):
25.40
Taille de Motif (mm):
12.7 x 25.4
Épaisseur (mm):
1.52 ±0.100
Largeur (mm):
76.20

Optical Properties

Traitement:
Vacuum Deposited Chrome
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
Densité Optique OD:
>3.0
Qualité de Surface:
40-20

Additional Info

Remarque:
Pattern Location is Centered
NIST Certification:
No

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description du Produit

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Chrome sur Verre Opale
  • Teste la Résolution de Systèmes Réfléchissants
  • Haute Tolérance
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer