Produit ajouté au panier

Laser Cameo à Commande par Porte A, 0,8 mW, 650 nm

×
Stock #72-688 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€99,00
Qté 1+
€99,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Temps Moyen entre Défaillances MTTF @ 25° (Heures):
≥50,000

Product Details

Type de Laser:
Diode

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
14 x 14
Poids (g):
15
Longueur du Logement (mm):
24

Optical Properties

Longueur d'Onde (nm):
650.00
Diamètre du Faisceau (mm):
3.1
Divergence de Faisceau (mrad):
<0.4
Couleur:
Red
Gamme de Focalisation:
25mm - ∞

Performance

Puissance de Sortie (mW):
0.8
Stabilité de Puissance (%):
±1.5

Hardware & Interface Connectivity

Type de Sortie:
Free Space
Connecteur:
JST 4 Pin
Tension d'Entrée (V):
4.5

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +45
Température de Stockage (°C):
-40 to +85

Additional Info

Classe CDRH:
II

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Modulation TTL jusqu'à 100 kHz
  • Boîtier compact 24 x 14 x 14 mm avec barillet fileté M12 x 1
  • Options de longueur d'onde de 635, 650 et 670 nm

Les Modules de Diode Laser Industriels Compacts à Commande par Porte constituent une solution OEM de haute qualité et rentable pour toute une série d'applications industrielles. Dotés d'une sortie laser CW à porte, ces modules peuvent atteindre des vitesses de commutation allant jusqu'à 100 kHz via l'entrée de contrôle ou ils peuvent être exploités à partir de TTL et de microprocesseurs de faible puissance pour obtenir une simple commutation ON/OFF à vitesse lente. Un boîtier compact de 24 x 14 x 14 mm isolé électriquement et un barillet fileté M12 x 1 facilitent un refroidissement efficace grâce à un bon contact thermique et permettent une intégration facile dans les systèmes laser OEM existants. Les Modules de Diode Laser Industriels Compacts à Commande par Porte sont idéaux pour une large gamme d'applications industrielles OEM, notamment la vision industrielle, l'inspection, le positionnement et l'alignement. Lorsqu'ils sont utilisés dans la plage de température appropriée (-10 à 55°C), ces lasers peuvent atteindre de longues durées de vie avec un temps moyen minimum entre les défaillances (MTTF) allant de ≥30 000 à ≥120 000 heures en fonction de la longueur d'onde

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer