Produit ajouté au panier

Lentille de Fresnel Cylindrique, 0,75" x 5,95", 0,5" de Dist. Focale

Cylinder Fresnel Lenses

×
Stock #14-116 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€46,25
Qté 1-10
€46,25
Qté 11+
€41,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Épaisseur Centrale CT (pouces):
0.06
Taille Effective (pouces):
0.75 x 5.95
Tolérance Épaisseur (pouces):
±0.020

Product Details

Type:
Fresnel Lens

Physical & Mechanical Properties

Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.05
Dimensions (pouces):
0.75 x 5.95
Dimensions (mm):
19.05 x 151.13

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
12.70
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1100
Distance Focale EFL (pouces):
0.50
Indice de Réfraction nd:
1.49
Transmission (%):
85 (Typical)

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
80 (Maximum)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

 

  • Version aplatie d'une lentille cylindrique standard
  • Parfaites pour focaliser la lumière en une ligne
  • Plusieurs dimensions disponibles

 

Une lentille de Fresnel cylindrique est une version aplatie d'une lentille cylindrique standard. Ces lentilles peuvent être utilisées dans des applications qui nécessitent de focaliser la lumière en une ligne.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer