Produit ajouté au panier

Diode Laser Coherent® VLM™ 0220-923-00 | 0,6 mW 635 nm

See More by Coherent®

Coherent® VLM™ Laser Diode

×
Stock #54-032 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€259,00
Qté 1+
€259,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Tolérance Puissance de Sortie (%):
±4
Stabilité de Longueur d'Onde (nm/°C):
0.2 - 0.3
Circuit de Conduction:
Fully shielded, reverse polarity protected
Fils / Connexions Électriques:
red (+), black (-), case (+)
Longueur de Câbles (mm):
914.4
Astigmatisme du Faisceau (μm):
<10
Protection ESD:
MIL Spec. Std. 1686B, Class 2
Durée de Vie de Diode (heures):
100000.00
Précision du Pointage (arcmin):
15.00
Courant (mA):
80 Typical, 100 Maximum

Product Details

Type:
Index Guided Diode, CW
Type de Laser:
Diode

Physical & Mechanical Properties

Poids (g):
20.00
Tolérance Logement (mm):
+0, -0.0762
Diamètre (pouces):
0.581
Longueur (pouces):
1.776

Optical Properties

Longueur d'Onde (nm):
635.00
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±5
Diamètre du Faisceau (mm):
3.0
Divergence de Faisceau (mrad):
0.35
Couleur:
Red

Performance

Puissance de Sortie (mW):
0.6 (Maximum)
Durée de Vie d'Utilisation (heures):
Standard 9V Battery: 5

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: #35-201
Japan: #59-099
Korea: #33-771
China: #59-099
Alimentation:
5-10V DC
Type de Sortie:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +40
Température de Stockage (°C):
-40 to +80

Additional Info

Classe CDRH:
II

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Mount pictured sold separately. Power Supply, required for operation, sold separately.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Diodes laser robustes et de haute qualité avec un petit facteur de forme
  • Visibilité élevée aux longueurs d’ondes de 635 nm et 670nm
  • Conception électronique sophistiquée pour des propriétés de faisceau cohérentes

Les Modules Diode Laser à Émission Visible de Coherent® sont dotés d'un facteur de forme compact pour aider les utilisateurs à réaliser des conceptions peu encombrantes dans les systèmes qui nécessitent une source de lumière collimatée. La conception simple de ces diodes laser permet une intégration rapide et efficace dans une large gamme de systèmes optiques. Une conception électronique sophistiquée aide à produire une puissance et des faisceaux laser constants. Les Modules Diode Laser à Émission Visible de Coherent® avec la technologie d'assemblage optique avancée AlignLock™ fournissent un alignement remarquable de pointage de faisceau <4,3 mrad, faisant de ces diodes laser un excellent choix pour des applications de précision. Ces diodes laser compactes et robustes sont généralement utilisées dans la vision industrielle, les équipements médicaux et de nombreuses autres applications industrielles.

Remarque : L’Alimentation Électrique, vendue séparément, est nécessaire pour le fonctionnement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer