Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

0,5X, 65mm Distance de Travail, Objectif Télécentrique CompactTL®

65mm WD, 0.5X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

65mm WD, 0.5X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)
×
Stock #63-741 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€670,00
Qté 1+
€670,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Fabricant:
Edmund Optics®
Type:
Telecentric Lens

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Fixed
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
86.70
Diamètre Max. (mm):
32.00
Poids (g):
70

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
12.8mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
17.6mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
9.6mm
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.028
Tolérance Distance de Travail (mm):
±1
Nombre d'Éléments (Groupes):
5 (3)
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
0.051
Typical Distortion @ 588nm (%):
0.0349
Grossissement Primaire PMAG:
0.5X
Distance de Travail (mm):
65
Ouverture (f/#):
f/9
Traitement:
λ/4 MgF2
Profondeur de Champ (mm):
±1.85mm (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
17.6 x 13.2
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Taille maximale du capteur:
2/3"

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50 (Female)
Monture:
C-Mount

Additional Info

Remarque:
CompactTL™

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif télécentrique de monture C pour capteurs jusqu'à 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 2,3 mégapixels, taille de pixel de 4,5 µm
  • Petit objectif télécentrique avec options d'éclairage coaxial

Les objectifs télécentriques TECHSPEC® CompactTL® sont idéaux en applications à espaces restreints grâce à leur design ultra compact. Ces lentilles accommodent un capteur de 2/3" et figurent une variété de distances de travail et de choix de grossissements différents. Qu’il s’agisse d’unités simples ou de mises en œuvre à grande échelle, ces objectif offrent un excellent rapport prix/performance. Avec une excellente télécentricité et une faible distorsion, nos Objectifs Télécentriques TECHSPEC® CompactTL® sont idéaux en systèmes de jaugeage. Le choix de bloquer le diaphragme et la focalisation est idéal pour l'implémentation de ces objectifs en installations d’usine et les chaînes d’assemblage car les paramètres des objectifs peuvent être fixés.

#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f9
#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f9
#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f9
#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f9
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer