Produit ajouté au panier

Entrainement Micrométrique, Course de 0,25", Graduation de 0,001", S-Face

Drive Mechanisms

×
Stock #87-093 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€96,50
Qté 1+
€96,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Graduations (pouces):
0.001
Diamètre des Tiges (mm):
3.5
Tige/Axe:
Plain/Spherical
Stem Length (mm):
5
Spindle Diameter (mm):
2
Min. Spindle Length (mm):
6.5
Max. Diameter (mm):
6
Overall Length (mm):
32

Product Details

Type:
English
Fabricant:
Mitutoyo

Physical & Mechanical Properties

Course (pouces):
0.25

Hardware & Interface Connectivity

Mécanisme:
English Micrometer

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Ces mécanismes ajoutent une polyvalence à notre sélection de platines à roulement à billes. Quatre options sont disponibles: micromètre (Impérial ou Métrique), vis fine, numérique, et différentiel.

Veuillez s'il vous plaît vérifier les descriptions de chaque produit pour visionner la compatibilité des platines avec chacun des mécanismes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer