La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
3-4 jours
×
Quantity Selector-Use the plus and minus buttons to adjust the quantity.+
Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
515
Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Épaisseur au Bord ET (mm):
8.0 +0.0/-0.15
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Axicon, Off-Axis Reflective
Ouverture Utile (%):
>90
Angle Axicon α (°):
0.25 ±1.5%
Spécification du Traitement:
Rabs >99% @ 480 - 580nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
480 - 580
Type de Traitement:
Dielectric
Damage Threshold, By Design:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Description commune pour les Produits de la même Famille
Génératon d’un faisceau de Bessel à haute puissance grâce à un design réflectif
Éliminent la dispersion chromatique pour les applications laser ultrarapides
Plusieurs angles d'axicon et options de traitement disponibles
Certificat de conformité aux spécifications du fabricant inclus
Les Canunda-Axicon de Cailabs sont des axicons réflectifs hors axe fabriqués avec précision pour produire un faisceau de Bessel en champ proche à partir de la lumière collimatée incidente. Leur conception réflective unique élimine la dispersion chromatique, ce qui augmente les performances dans les applications d’usinage laser ultrarapide à haute puissance. Les Canunda-Axicon de Cailabs ont un diamètre standard de 25,4 mm et un angle hors axe de 30° pour faciliter l'intégration dans un système. Ces axicons sont disponibles en différentes options de traitement diélectrique couvrant des longueurs d'onde de 480 à 1100 nm, ce qui les rend idéaux pour les longueurs d'onde laser les plus courantes et de nombreuses dimensions de faisceau de Bessel.
Typical Intensity Profile of a Bessel Beam Produced by a Cailabs Reflective Axicon
Transverse Plot (left), Longitudinal Plot (right)
Energy Profile of a Magnified Axicon, Propagation Axis
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.