Produit ajouté au panier

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 354057 | 6,33 mm de dia., NA de 0,20, BBAR (600-1050 nm)

See More by Lightpath®
×
Stock #83-686 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€66,50
Qté 1-10
€66,50
Qté 11+
€58,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:
354057
Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
6.33 ±0.015
Ouverture Utile CA (mm):
5.20
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.71
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.38 ±0.05
Biseau:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
13.00 @ 633nm
Ouverture Numérique NA:
0.20
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Longueur d'onde de conception asphérique:
633
Traitement:
BBAR (600-1050nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm
Qualité de Surface:
60-40
f/#:
2.5
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1050
Distance de Travail (mm):
11.600
Conjugate Distance:
Infinite
Erreur du Front d'Onde Transmis (λ, RMS):
< 0.150

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception asphérique moulée, compacte
  • Performance améliorée par rapport aux doublets et triplets
  • Idéales pour les systèmes de mesure et les outils laser

Les Lentilles Asphériques Moulées pour Laser de LightPath® sont conçues pour répondre à une large variété d’outils et de systèmes de mesure utilisant des diodes laser, notamment les lasers de nivellement, les projecteurs, les scanners, les trackers et les viseurs de fusils. En utilisant une seule lentille asphérique, le besoin d'un système à multi-lentilles est alors éliminé, permettant une conception plus compacte et robuste. Chaque lentille asphérique est offerte avec différents traitements antireflets amenant une transmission optimale dans les plages des longueurs d'onde du spectre visible et NIR. Les options de traitement antireflets des Lentilles Asphériques Moulées pour Laser de LightPath® pour chaque lentille apportent une réflexion moyenne <1% sur la totalité de la gamme de longueur d'onde de conception. Les lentilles sont proposées en quatre diamètres différents : 3 mm, 4,70 mm, 6 mm et 6,33 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer