Produit ajouté au panier

Détecteur de Puissance sans Fil à Thermopile, 0,19 - 20 μm, 15 W

0.19 - 20μm, 15W, Thermopile Wireless Power & Energy Detector

×
Stock #17-208 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.135,00
Qté 1+
€2.135,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Puissance Maximale du Faisceau Incident (mW):
15,000
Méthode de Refroidissement:
Convection
Puissance Maximale du Faisceau Incident (W):
15
Densité de Puissance Maximale Incidente (W/cm2):
36,000
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm2):
36
Densité de Puissance Max. (J/cm2):
1
Niveau de Bruit:
1 mW
Mesureurs Compatibles:
Not Required

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
80.6 x 50 x 25.6
Poids (g):
160
Poids (kg):
0.16
Zone Active (mm):
19

Optical Properties

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 20000
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.19 - 20

Sensor

Capteur:
Thermopile

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
Bluetooth®

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Solution tout-en-un de détection et de mesure sans fil Bluetooth®
  • Contrôlez les propriétés du faisceau laser via l'application BLU de Gentec-EO (disponible pour iOS et Android) ou le logiciel PC
  • Batterie longue durée (jusqu'à 5 jours en utilisation continue)
  • Détecteurs de Puissance et d’Énergie Câblés également disponibles

Les Détecteurs de Puissance et d’Énergie sans Fil d’Edmund Optics® combinent un détecteur et un compteur avec la technologie Bluetooth® pour offrir une solution pratique et tout-en-un pour l'analyse des faisceaux laser. Ces détecteurs sont utilisés soit par l'application Gentec-EO BLU (disponible pour iOS et Android), soit par PC avec le récepteur Bluetooth et le logiciel PC-Gentec-EO inclus. Les mesures peuvent être effectuées jusqu'à 30 m du détecteur, en fonction de l'environnement physique, avec les mêmes performances qu'une combinaison détecteur/mètre câblée. Les Détecteurs de Puissance et d’Énergie sans Fil d’Edmund Optics® sont compatibles avec des puissances de faisceau incident allant jusqu'à 300 W et sont idéaux pour les laboratoires qui cherchent à simplifier leurs installations de mesure laser en réduisant le nombre de câbles et d'appareils. Ces détecteurs ont une longue durée de vie de la batterie, jusqu'à 5 jours en utilisation continue, et sont rechargeables via USB.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer