Produit ajouté au panier

Série Micro, Axe X, Course de 0,125" avec Rails Couverts

×
Stock #56-416 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€300,00
Qté 1+
€300,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Capacité de Charge, Normale (kg):
0.25
Wobble (mrad):
0.01

Product Details

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
Position de la Vis:
Center Drive
Taille de Plateau (mm):
14.2 x 26.2
Course (mm):
3.1
Course (pouces):
0.125
Filetage au Centre:
0.155" (3.94mm) thru with 8-32 tap
Construction:
Aluminum Body, Stainless Steel Rails
Taille de Plateau (pouces):
0.56 x 1.03
Poids (g):
4

Performance

Précision (μm):
1.5

Hardware & Interface Connectivity

Mécanisme:
Fine Screw (80 Pitch)

Additional Info

Remarque:
With Covered Rails

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Trois Sélections de Course et Deux Tailles Micrométriques Différentes
  • Versions avec Rails
  • Modèles à Axes X, XY, et XYZ

Ceux-ci sont une révolution dimensionnelle et les positionneurs les plus petits disponibles de nos jours. Portée de charge positive offre une course précise et régulière, sans aucune instabilité avec une précision de l’ordre de 2 microns. Les Plateaux de la série B sont prévus pour des courses plus étendues et pour des applications de charges plus élevées. Les versions à Rail Couvert (CR) sont légérement plus larges, mais offrent une protection supplémentaire pour les rails. Les accessoires permettent de monter nos sténopés de précision en applications de filtrage spatial.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer