Produit ajouté au panier

0,04 - 1,0 OD, 25mm, Filtre Apodisant Bull's Eye

Bullseye Filter

×
Stock #64-385 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€316,00
Qté 1-10
€316,00
Qté 11+
€284,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type de Filtre:
Bull's Eye
Linéarité (%):
±5 of Optical Density

Product Details

Type:
Apodizing Filter

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.10

Optical Properties

Densité Optique OD:
0.04 - 1.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Variable
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Filtre de Type Bull’s Eye - La densité diminue radialement du centre
  • Filtre Inverse Bull’s Eye – La densité augmente radialement du centre
  • Idéaux pour éliminer les variations en densité dans des systèmes optiques

Les Filtres d’Apodisation à Variation Continue sont utilisés pour créer un profil d’éclairage uniforme dans un système optique. Les filtres de type Bull’s Eye ont une densité optique élevée au centre qui diminue continuellement jusqu’à un bord non traité. Ces filtres sont généralement utilisés pour aplatir le profil d’intensité de faisceaux gaussiens. Les Filtres d’Apodisation à Variation Continue sont disponibles dans un diamètre de 25 ou 50 mm, en format de Bull’s Eyes ou de Bull’s Eye Inverse. Le type inverse Bull’s Eye a un traitement optique à haute densité sur le bord du filtre qui diminue continuellement jusqu’à un centre non traité.  

Nos filtres standard sont disponibles en 25 et 50 mm de diamètre, avec des densités finales de 1,0 et 2,0. Pour différents substrats, tailles ou profils d’intensité, veuillez s’il vous plaît contacter notre département commercial.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer