Produit ajouté au panier

0-4 Densité Optique, Film de Gamme Dynamique ISO-21550

×
Stock #58-942 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€183,00
Qté 1-4
€183,00
Qté 5+
€174,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Taille de Point (mm):
4.5 x 4.5

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
75.00
Taille de Motif (mm):
~28 x 19
Largeur (mm):
35.00

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmissive Photo Paper
Densité Optique OD:
0 - 4

Additional Info

NIST Certification:
No

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Used to Determine Optical Density Range of Transmission Scanners and Imaging Systems

Le film dynamique 35mm peut être utilisé pour déterminer la gamme de densité optique d’un scanner de transmission ou autres systèmes de transmission d’imagerie. C’est un film 35mm perforé avec une échelle de gris.

Informations Techniques

 
Patch # #58-942 0-4 Visual Weighted OD #58-943 0-6 Visual Weighted OD
1 0.107 0.131
2 0.107 0.131
3 0.125 0.153
4 0.217 0.264
5 0.426 0.521
6 0.718 0.880
7 1.050 1.297
8 1.418 1.789
9 1.869 2.412
10 2.312 3.027
11 2.496 3.027
12 2.672 3.534
13 2.922 3.898
14 3.160 4.270
15 3.262 4.434
16 3.307 4.500
17 3.422 4.705
18 3.540 4.935
19 3.641 5.072
20 3.690 5.140
21 3.759 5.417
22 3.842 5.581
23 3.900 5.811
24 4.028 6.307
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer