Produit ajouté au panier

Filtres Passe-Bas

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Larges gammes de transmission et de rejet
  • Pente raide pour sélection spectrale précise
  • Combinez avec un filtre passe-haut, pour des filtres passe-bande personnalisés
Kits de Filtres Passe-Haut et Passe-Bas OD 4 à Haute Performance Kits de Filtres Passe-Haut et Passe-Bas OD 4 à Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Longueurs d'Onde de Coupure de Précision
  • Filtres Passe-Bas OD 4 et Passe-Haut OD 4
  • Parfaits pour les Laboratoires d'Intégration
  • Remarque : changement potentiel d'emballage
Filtres Passe-Bas pour l'Infrarouge (IR) Filtres Passe-Bas pour l'Infrarouge (IR)
  • Transmission moyenne ≥85% sur une large gamme de longueurs d'onde infrarouge
  • Blocage ≥OD 3,0 à travers la bande d’arrêt
  • Longueurs d'onde communes pour les applications environnementales et médicales
Filtres Passe-Bas OD 2 Filtres Passe-Bas OD 2
  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Transmission ≥85% et blocage OD 2
  • Tailles de 6 mm carré ou 12,5/25 mm de diamètre
  • Filtres Passe-Bas OD 4 TECHSPEC® également disponibles
Filtres Dichroïques Passe-Bas Filtres Dichroïques Passe-Bas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Larges gammes de transmission et de réflexion
  • De nombreuses tailles communes disponibles
TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters Filtres Passe-Bas Dichroïques Ultrarapides à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Épaisseur réduite pour une GDD limitée
  • Larges plages de transmission et de réflexion
  • Idéaux pour les applications de lasers ultrarapides
  • Spécification GDD contrôlée en utilisant la métrologie interne
Miroirs Chauds à Haute Performance Miroirs Chauds à Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Transmission élevée de 400 à 690 nm
  • Réflexion élevée de 750 à 1125 nm
  • Parfaits pour réduire la production de chaleur
Miroirs Chauds UV Miroirs Chauds UV
  • Transmettent 80% de la Lumière UV et Visible
  • Reflètent 70% de la Lumière IR
  • Contactez-nous pour obtenir des tailles sur mesure
Miroirs Chauds Miroirs Chauds
  • Parfaits pour réduire la chaleur
  • Réfléchissent >90% du NIR et IR
  • Transmettent >85% de la lumière visible
Miroirs Chauds Étendus Miroirs Chauds Étendus
  • Améliorent la Réflectivité Proche IR par rapport aux Miroirs Chauds Standards
  • Température de Fonctionnement jusqu’à 230°C
  • Couleur Neutre pour les Sources de 5.500 K ou 3.200 K, ± 250 K
Filtres de Coupure IR Filtres de Coupure IR
  • Longueur d'onde de coupure de 710 nm
  • Différentes dimensions disponibles
  • Versions circulaires ou rectangulaires
Filtres Passe-Bas Ultra-Fins Everix Filtres Passe-Bas Ultra-Fins Everix
  • Conception flexible pour s'adapter aux surfaces courbées
  • Construction en polymère ultra-mince, insensible aux rayures
  • Transmission moyenne > 80%
Filtres Passe-Bas Anticaloriques en Verre Coloré SCHOTT Filtres Passe-Bas Anticaloriques en Verre Coloré SCHOTT
  • Substrats en verre coloré SCHOTT KG
  • Absorption du rayonnement infrarouge
  • Des tailles standard avec des épaisseurs de 1, 2 ou 3 mm
Filtres à Transition Linéairement Variables Filtres à Transition Linéairement Variables
  • Utilisés en paires pour créer des filtres passe-bande personnalisés haute performance
  • Diamètre de faisceau d'entrée optimum de 0,2 x 8 mm
  • Blocage OD3
  • Filtres Passe-Bande Linéairement Variables également disponibles
Composants de Polarisation COTS
Filtres Passe-Bas OD 2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Haute efficacité de transmission/rejet
  • Substrat en silice fondue de précision 
Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters Filtres Passe-Bas OD 4 Ultra-Fins Everix Nouveau
  • Conception ultra-fine 300 µm
  • Blocage OD 4 et >85% de transmission moyenne
  • Faible poids et résistance aux rayures

Les Filtres Passe-Bas, parfois appelés filtres passe-bas de coupure, sont utilisés pour transmettre des longueurs d'onde plus courtes que la longueur d'onde de coupure cut-off du filtre. Ils sont couramment utilisés dans les applications des sciences de la vie, notamment la microscopie à fluorescence, ou pour l'intégration dans une variété d'appareils. Les Filtres Passe-Bas sont généralement conçus pour un angle d'incidence de 0°, tandis que les Filtres Passe-Bas Dichroïques sont conçus pour être utilisés à un angle d'incidence de 45°. Les Filtres Passe-Bas peuvent être utilisés avec les Filtres Passe-Haut pour créer des filtres passe-bande personnalisés afin de transmettre sélectivement des portions du spectre tout en rejetant toutes les autres longueurs d'onde. Les Filtres Passe-Bas peuvent également être utilisés comme miroirs chauds pour minimiser la chaleur indésirable causée par le rayonnement infrarouge.

Edmund Optics propose une variété de Filtres Passe-Bas pour la performance dans l'ultraviolet, le visible ou l'infrarouge. Les Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance TECHSPEC offrent un blocage supérieur avec une transmission optimisée. Les Filtres Passe-Bas Dichroïques TECHSPEC présentent une faible dépendance à la polarisation, de larges plages spectrales, ainsi que des traitements durs idéaux pour une utilisation dans des environnements difficiles. Des Kits de Filtres Passe-Bas sont également disponibles, contenant certains des Filtres Passe-Bas les plus populaires d'Edmund Optics.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer