Permet de couper des fibres gainées et non gainées
Accepte la fibre jusqu'à 3300 μm de diamètre
Lame incluse
Les Blocs Coupe-Fibre Optique utilisent des trous de guidage à tolérance serrée pour positionner les fibres en vue de leur coupe avec des lames standard (incluses). Les fibres gainées et non gainées peuvent être clivées avec cet instrument : de 750 à 3000 μm non gainées, de 750 à 1500 μm gainées (y compris les fibres duplex), et tous les faisceaux de fibres de 265 μm. Les trous acceptent des diamètres extérieurs de 750 à 3300 μm. Le Bloc Coupe-Fibre Optique présente un angle de coupe de 90° ±0,2°.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.