Decembré 2018 | Consultez toutes les Tendances en Optique
|
La microscopie en open-source à assembler permet aux solutions de microscopie économiques de toucher un large public |
|
Les objectifs de microscopes miniaturisés ouvrent la voie à des systèmes de microscopie portatifs peu encombrants |
|
Les lentilles liquides intégrées permettent une mise au point automatique rapide dans les systèmes d’imagerie |
|
Les sources de lumière dans l’ultraviolet extrême compactes facilitent le développement de nouvelles applications fascinantes |
Les secteurs des composants optiques et de l’imagerie sont en constante évolution en raison du développement de nouvelles technologies notamment initié par les marchés des diagnostics médicaux avancés, de la vision industrielle et du traitement de semi-conducteurs. Edmund Optics® expose ces principales évolutions dans cette série mensuelle consacrée aux tendances en optique afin d’informer la communauté au sujet des technologies innovantes et déterminantes sur le marché. Quatre tendances ont particulièrement marqué l’année 2018 : la microscopie en open-source à assembler, les objectifs de microscopes miniaturisés, les lentilles liquides en imagerie et les composants optiques dans l’ultraviolet extrême (UVE).
Tendances en Optique Janvier 2018
Microscopie en open-source à assembler
L’expression « en open-source » qualifie une technologie dont toutes les informations techniques applicables sont publiées et reprises par une communauté d’utilisateurs qui collaborent afin de développer, de tester et d’améliorer cette technologie. La microscopie en openource à assembler, telle que le Miniscope de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), rend les systèmes de microscopie économiques facilement accessibles pour une utilisation dans la recherche et le prototypage. Le Miniscope est un microscope miniature de fluorescence en open-source sur casque, développé par les laboratoires Khakh, Silva et Golshani de l’UCLA. Fixé sur la tête de souris en liberté de mouvement, il permet d’étudier leur activité neuronale. Ce projet étant en open-source, tous les laboratoires de neurosciences sont autorisés à construire ce dispositif et à mener des recherches neuroscientifiques pour une fraction du coût d’achat d’un microscope de fluorescence commercial.
Tendances en Optique Avril 2018
Objectifs de microscopes miniaturisés
Les objectifs de microscopes compacts miniaturisés réduisent la taille et le poids des systèmes de microscopie, augmentant ainsi la mobilité. Les progrès qui en émanent sont rapides pour de nombreuses applications dont la surveillance de l’eau, les tests de maladies et les inspections industrielles microscopiques. Grâce à la mécanique simplifiée et aux composants optiques compacts, les objectifs miniaturisés modernes sont aussi petits qu’une pile de pièces de monnaie et ils sont bien mieux adaptés aux environnements de réaction rapide que les systèmes microscopiques traditionnels complexes, volumineux et lourds. Les objectifs de microscopes miniaturisés sont généralement dotés d’ouvertures fixes, de petits déflecteurs et d’une mise au point fixe.
Tendances en Optique Juin 2018
Lentilles liquides en imagerie
Les lentilles liquides peuvent être intégrées à des systèmes d’imagerie afin d’ajuster rapidement la mise au point pour s’adapter à des objets situés à différentes hauteurs ou à différentes distances de travail dans les applications haut-débit. Les lentilles liquides sont constituées de petites cellules contenant un liquide de qualité optique changeant de forme en l’espace de quelques millisecondes lorsqu’une tension ou un courant est appliqué. Le changement de la courbure qui en résulte modifie la puissance optique et donc la distance focale et la distance de travail de la lentille. Les objectifs d’imagerie traditionnellement utilisés dans les applications nécessitant une remise au point rapide parviennent difficilement à capturer des images nettes et précises car elles requièrent un ajustement mécanique. Les lentilles liquides peuvent être intégrées à des systèmes pour la vision industrielle et les sciences de la vie afin d’augmenter le rendement grâce à une remise au point et un ajustement rapides de la profondeur de champ et de la distance de travail.
Tendances en Optique Juliet 2018
Composants optiques dans l’ultraviolet extrême
Les nouvelles sources compactes de rayonnement dans l’ultraviolet extrême (UVE, longueurs d’onde comprises entre 10 et 100 nm) sont à l’origine de nombreuses nouvelles applications UVE. Ces applications comprennent l'imagerie haute résolution avec des résolutions allant jusqu’à 0,5 nm, la recherche en dynamique moléculaire et dynamique des solides, la spectroscopie optique et photoélectronique et le nano-usinage pour les nanotechnologies. Cependant, il est difficile de développer des composants optiques fonctionnant dans le spectre UVE car le rayonnement UVE est fortement absorbé par la quasi-totalité des matériaux et la rugosité de surface doit être étroitement contrôlée dans la mesure où la dispersion est plus élevée à des longueurs d’onde courtes. Ceci a conduit au développement de composants optiques UVE réfléchissants superpolis, repoussant les limites de la technologie des composants optiques.
Les Assemblés d’Objectifs Ultra-Compacts TECHSPEC® avec une distance focale de 8 mm sont les plus petits modèles que nous proposons. Ils mesurent 10,8 mm en longueur. Il existe également un modèle avec une distance focale de 10 mm qui mesure 21,2 mm en longueur.
Oui, il est possible d'intégrer les lentilles liquides à d’autres types d’objectifs comme une solution personnalisée. Nous proposons également des Objectifs à Focale Fixe Série Cx modulaires auxquels vous pouvez intégrer des accessoires interchangeables tels que des lentilles liquides, des ouvertures fixes et des supports de filtre internes.
Les miroirs plans UVE sont conçus pour être utilisés à 13,5 nm car il s'agit d'une des longueurs d’onde UVE les plus couramment utilisées. Les sources plasma en étain utilisées pour la lithographie émettent à 13,5 nm et d’autres applications UVE adoptent cette longueur d’onde comme référence.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.