![Miroirs Froids](https://productimages.edmundoptics.com/8455.png?w=305&quality=80)
- Angles d'Incidence de 0° et 45° Disponibles
- Réfléchissent 90% du Visible
- Transmettent 80% du Proche IR et du IR
![Miroirs Chauds Étendus](https://productimages.edmundoptics.com/7683.jpg?w=305&quality=80)
- Améliorent la Réflectivité Proche IR par rapport aux Miroirs Chauds Standards
- Température de Fonctionnement jusqu’à 230°C
- Couleur Neutre pour les Sources de 5.500 K ou 3.200 K, ± 250 K
![Miroirs Froids à Haute Performance](https://productimages.edmundoptics.com/7729.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Réflexion >95% entre 400 et 690nm
- Transmission >90% entre 700 et 1150nm
- Optimisés pour un Angle d'Incidence de 0° ou 45°
![Miroirs Chauds à Haute Performance](https://productimages.edmundoptics.com/7736.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Transmission élevée de 400 à 690 nm
- Réflexion élevée de 750 à 1125 nm
- Parfaits pour réduire la production de chaleur
![Miroirs Chauds](https://productimages.edmundoptics.com/7190.jpg?w=305&quality=80)
- Parfaits pour réduire la chaleur
- Réfléchissent >90% du NIR et IR
- Transmettent >85% de la lumière visible
![Miroirs Chauds UV](https://productimages.edmundoptics.com/7191.jpg?w=305&quality=80)
- Transmettent 80% de la Lumière UV et Visible
- Reflètent 70% de la Lumière IR
- Contactez-nous pour obtenir des tailles sur mesure
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.