Produit ajouté au panier

Objectifs Rélai ou Coupleurs

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Nikon F-Mount Lens to C-Mount Camera Adapter, #54-341 Adaptateur Objectif de Monture C
Top Seller
  • Permet aux caméras vidéo de monture C d’accepter un objectif SLR 35 mm
Paires Achromatiques Montées Paires Achromatiques Montées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Diamètre de 15 ou 30 mm
  • Lentilles traitées AR
  • Coffrets de Paires Achromatiques Montées disponibles 
Paires Achromatiques Proche IR Montées Paires Achromatiques Proche IR Montées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 30mm de Diamètre Conçus pour des Applications Proche IR
  • Optimisés pour des Rapports de Grossissement Variables
  • Idéaux pour des Applications d'Intégration en OEM
Assemblées Relais Montées Assemblées Relais Montées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Optimisés pour imagerie 1:1
  • Versions f/4 et f/8 disponibles
Tubes d'Objectifs DIN pour Microscopes Tubes d'Objectifs DIN pour Microscopes
  • Intégration d'objectifs avec un oculaire DIN ou une caméra de monture C
  • Compatibles avec les objectifs de la norme DIN
  • Objectif et oculaire non inclus
Triplets Achromatiques Steinheil TECHSPEC<sup>®<sup> Triplets Achromatiques Steinheil TECHSPEC®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Adaptateur T pour Appareils Photo Adaptateur T pour Appareils Photo

Les Objectifs Relais sont conçus pour étendre les systèmes d'imagerie ou inverser les images dans toute une variété d'applications de microscopie. Ils peuvent également être utilisés pour intégrer des systèmes vidéo dans des conceptions de microscopie. Les Objectifs Relais conçus pour la microscopie vidéo peuvent faciliter les oculaires de focalisation ou les moniteurs vidéo. Les Coupleurs sont également disponibles pour adapter des systèmes de microscopie à des caméras spécifiques.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer