Produit ajouté au panier
Systèmes de Statifs à Haute Performance
Edmund Optics Inc.

Systèmes de Statifs à Haute Performance

Les Systèmes de Statifs à Haute Performance sont conçus pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Avec un statif et un adaptateur de montage appropriés, les caméras, objectifs, microscopes, éclairage et autres équipements, peuvent être facilement intégrés dans un système d'imagerie. Par ailleurs, les systèmes de statifs à haute performance sont capables de fournir un bon support et une bonne stabilité même pour de lourdes charges. Chaque statif comprend une lourde base, une tige verticale, un collier de blocage et un bras unique. Les adaptateurs de montage sont compatibles avec toutes les options de statifs. Les systèmes de statifs sont recommandés pour toutes les applications d'imagerie haut de gamme.

Connecting Boom Stands and Accessories
Figure 1: Assemblage des Statifs et des Accessoires

Pour assembler la platine de montage standard et l'adaptateur de tige ¾" à n'importe quel statif : dévisser la molette noire lisse en aluminium anodisé, mettre la tête étroite de l'adaptateur dans le trou de montage du statif puis remettre le bouton en place. Le bras de verrouillage en plastique blanc viendra s'appuyer contre l'adaptateur et peut être resserré vers le bas avec la vis de réglage levier (Figure 1). Pour la platine de montage réglable, il n'existe aucun bouton en aluminium et seul le bras de verrouillage en plastique blanc est utilisé pour fixer la platine.

Standard Boom Stand with Adjustable Mounting Plate
Figure 2: Statif Standard avec Platine de Montage Réglable
Adjustable Mounting Plate
Figure 3: Platine de Montage Réglable

Le statif standard (#54-120) offre une grande stabilité aux applications d'imagerie stationnaires qui comportent les charges lourdes et qui ne nécessitent aucun mouvement. La (Figure 2) montre le statif standard avec la platine de montage réglable (#54-123) qui ajoute un ajustement de focalisation au système. La platine de montage réglable (Figure 3) comporte à la fois un réglage à chevalet et de l'inclinaison, en plus d'un filetage ¼-20 pour fixer les caméras et l'équipement d'imagerie. Le montage à chevalet assure un mouvement unidimensionnel, tandis que la connexion au statif permet un réglage d'inclinaison qui est fixé avec une vis de réglage. Le couplage de la platine de montage réglable au support à roulement à billes, permet d'effectuer facilement un mouvement multi-dimensionnel dans un système optique.

Three Screw 1 inch Diameter Kinematic Optic Mount
Figure 4: Statif à Roulement à Billes avec Platine de Montage Standard
Standard Mounting Plate
Figure 5: Platine de Montage Standard<

La Figure 4 présente un statif à roulement à billes (#54-121) avec une platine de montage standard (#54-122). La stabilité est comparable au statif standard avec la particularité d'avoir en plus un mouvement de roulement à billes. Ce mouvement ultra-lisse est parfait pour les applications qui requièrent une analyse à balayage d'échantillons. La platine de montage standard (Figure 5) offre une connexion simple à toute une variété de caméras, de microscopes et de composants grâce à un filetage ¼"-20.

Articulating Arm Boom Stand and 3/4 inch Post Adapter
Figure 6: Statif à Bras Articulé avec Adaptateur de Tige ¾"
3/4 inch Post Adapter
Figure 7: Adaptateur de Tige ¾" Stange

Le statif à bras articulé (#54-119) est parfait pour des applications nécessitant beaucoup de mouvement et de réglage. Le bras flexible peut facilement être manoeuvré à l'intérieur et en dehors d'endroits difficiles à atteindre. Cette adaptabilité est utile lorsqu'elle s'accompagne d'objectifs à focale fixe et d'objectifs zoom. La (Figure 6) montre le statif à bras articulé couplé à l'adaptateur de tige ¾" (#54-124)L'adaptateur de tige ¾" (Figure 7) vous donne la possibilité de coupler des montures à focalisation et des accessoires de tige ¾" au mouvement à chevalet. La pièce du bas se dévisse pour glisser sur une monture. La poignée se desserre pour permettre de régler l'inclinaison.

Chaque statif et adaptateur fournit des caractéristiques uniques qui rendent ces produits parfaits pour de nombreuses applications différentes. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour choisir le statif et l'adaptateur appropriés.

Ce contenu vous a-t-il été utile ?

Produits connexes

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer