Search Results for: Lentilles Asphériques Moulées en Verre(271)
Terme du glossaire
Lentilles asphériques de précision moulées en verre
Meta description: Ideal for volume applications, including laser diode collimation, bar code scanners, and optical data storage. Can be molded into diameters as small as 1mm.
Les dessins de lentilles asphériques conformes à ISO 10110 sont des outils essentiels pour communiquer les exigences de fabrication et de test des lentilles.
Les lentilles liquides dans la vision industrielle - TENDANCES EN OPTIQUE
Les lentilles liquides autofocalisent électroniquement les systèmes d'imagerie de vision industrielle en réagissant à un courant ou une tension appliquée.
Conseils pour concevoir des lentilles et assemblages en vue d’une fabrication optimale
Edmund Optics explique pourquoi la fabrication, l'assemblage, les tests et la mise en œuvre sont tous importants pour une conception réussie des lentilles.
La découpe de verre à l’aide des Canunda-Axicon Réflectifs de Cailabs
Regardez comment LZH utilise les Canunda-Axicon Réflectifs de Cailabs pour améliorer l'efficacité et la qualité de la découpe du verre en générant des faisceaux de Bessel de grande puissance.
Les lentilles liquides dans la vision industrielle
Lentilles liquides ⇒ ajustement rapide de la mise au point ✓ adaptation aux objets à différentes distances de travail. ✓ Apprenez-en davantage chez EO !
Dommages volumiques causés par le laser dans le verre
Learn why the bulk laser-induced damage threshold (LIDT) of glass is significantly different than the LIDT optical components with coatings, such as AR thin films.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.