How are ultra-thin filters different from standard optical filters? Discover the unique features and capabilties of ultra-thin filters at Edmund Optics.
Les filtres à densité neutre (Neutral Density, ND) sont conçus pour réduire uniformément la quantité de lumière transmise sur une partie spécifique du spectre. Savoir plus chez Edmund Optics.
New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.
Assembler des systèmes de microscopie de vision industriels compacts à l'aide des 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives
Reduce the size and weight of your high magnification machine vision system with infinity corrected TECHSPEC® 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives.
Les séparateurs de faisceau sont des composants optiques utilisés pour séparer la lumière incidente en deux faisceaux distincts selon un rapport déterminé.
Hyperspectral imaging (HSI) and multispectral imaging (MSI) are two related technologies that make use of specialized vision systems to acquire extra image information from extended regions of the electromagnetic spectrum aside from the visible spectrum.
Une nouvelle génération de lasers pour l’Ultraviolet
Ces lasers UV CW petits et économiques permettent à davantage d'applications de passer aux longueurs d'onde UV pour une puissance et précision accrues.
Utiliser des Composants à Monture C avec le Système de Cage Optique
Choisir le bon composant de fixation pour optimiser la performance d’un système optique - EO offre des montures pour toute une gamme de composants optiques.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.