Utiliser des lentilles tubes avec des objectifs corrigés à l'infini
Faire une image avec un objectif corrigé à l'infini ? Vous aurez besoin d'une lentille tube ! Découvrez pourquoi et comment cela fonctionne chez Edmund Optics.
Les objectifs réfléchissants utilisent des miroirs pour focaliser la lumière ou former une image. Découvrez les différents types et avantages de ces objectifs.
Renforcement de la stabilité des objectifs d’imagerie
Découvrez les différents types de renforcement pour les environnements difficiles chez Edmund Optics : industriel, protection contre les intrusions et stabilité.
Les objectifs télécentriques peuvent devenir grands et lourds avec de petits grossissements nécessitant de grandes optiques avant. Apprenez-en davantage !
Équilibrage des aberrations à l’aide de la FTM dans la conception des objectifs
Des projets qui impliquent l'utilisation d'un objectif ? Découvrez les différents objectifs qui peuvent être adaptés à des fins multiples chez Edmund Optics.
Électronique d'Imagerie 101 : Résolution de la Caméra pour une Amélioration de la Performance du Système d'Imagerie
La résolution et le contraste de la caméra jouent un rôle essentiel à la fois dans l'optique et l'électronique d'un système d'imagerie. En savoir plus !
Explorez les différences de performance des objectifs d'imagerie en comparant directement les courbes de fonction de transfert de modulation associées.
Introduction à la fonction de transfert de modulation
Edmund Optics peut non seulement vous aider à déterminer les composants optiques qu’il vous faut, mais peut aussi vous fournir de nombreux produits et ressources qui répondront à vos besoins en imagerie
Assembler des systèmes de microscopie de vision industriels compacts à l'aide des 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives
Reduce the size and weight of your high magnification machine vision system with infinity corrected TECHSPEC® 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives.
Les lentilles liquides dans la vision industrielle
Lentilles liquides ⇒ ajustement rapide de la mise au point ✓ adaptation aux objets à différentes distances de travail. ✓ Apprenez-en davantage chez EO !
Utiliser des Composants à Monture C avec le Système de Cage Optique
Choisir le bon composant de fixation pour optimiser la performance d’un système optique - EO offre des montures pour toute une gamme de composants optiques.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.