Électronique d'Imagerie 101 : Résolution de la Caméra pour une Amélioration de la Performance du Système d'Imagerie
La résolution et le contraste de la caméra jouent un rôle essentiel à la fois dans l'optique et l'électronique d'un système d'imagerie. En savoir plus !
Les lentilles liquides dans la vision industrielle
Lentilles liquides ⇒ ajustement rapide de la mise au point ✓ adaptation aux objets à différentes distances de travail. ✓ Apprenez-en davantage chez EO !
Rugosité de surface = écart d'une forme de la forme idéale, essentiel pour contrôler la diffusion de la lumière dans les dispositifs laser et systèmes optiques.
Découvrez comment cette méthode d'imagerie optique non invasive à haute résolution crée des images en coupe transversale à partir de signaux d'interférence.
Équilibrage des aberrations à l’aide de la FTM dans la conception des objectifs
Des projets qui impliquent l'utilisation d'un objectif ? Découvrez les différents objectifs qui peuvent être adaptés à des fins multiples chez Edmund Optics.
Comprendre les spécifications de la qualité de surface
Découvrez les différences entre les spécifications de surfaces de composants optiques MIL-PRF-13830B et ISO 10110-7 en termes de performances et coûts.
Découvrez comment la tache d'Airy, la figure de diffraction provoquée par le passage de la lumière à travers une ouverture, peut avoir un impact sur votre image.
Les dessins de lentilles asphériques conformes à ISO 10110 sont des outils essentiels pour communiquer les exigences de fabrication et de test des lentilles.
Assembler des systèmes de microscopie de vision industriels compacts à l'aide des 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives
Reduce the size and weight of your high magnification machine vision system with infinity corrected TECHSPEC® 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives.
Renseignez-vous sur les avantages de la télécentricité, l'élimination de l'erreur de parallaxe, les objectifs télécentriques, la profondeur de champ, la distorsion.
L'espace objet et l'espace image sont les deux types de télécentricité. Il s'agit de l'emplacement des pupilles de sortie et d'entrée d'un système optique.
Les meilleures pratiques pour une meilleure imagerie
Vous utilisez constamment des systèmes d'imagerie ? Découvrez les meilleurs conseils pour améliorer votre système d'imagerie et vos pratiques chez EO !
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.