- Éclairage direct à grand angle pour une intensité uniforme
- Conçus pour une puissance de sortie constante sur des périodes de fonctionnement prolongées
- Idéaux pour l'éclairage à fond clair en ligne
- Angle de montage étroit de 30° pour les LED
- Conçus pour une puissance de sortie constante sur des périodes de fonctionnement prolongées
- Idéaux pour l'éclairage à fond noir en ligne
- Source de lumière diffuse uniforme de haute intensité
- Canaux de sortie commutables pour rouge, vert, bleu et blanc
- Éclairage pour la reconnaissance de texte (OCR) et les applications d'examen des couleurs
- Conçus pour être utilisés avec les Objectifs Télécentriques CompactTLTM TECHSPEC®
- Ailettes de refroidissement intégrées pour une performance constante et de haute intensité
- Comprennent un polariseur et un diffuseur faciles à intégrer
- Sortie haute intensité jusqu'à 41 000 lux
- Distance de travail de 2"-10" (en fonction de la taille)
- Gamme complète de longueurs d'onde disponible
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
- Idéaux pour mettre visuellement en relief les défauts de surface
- Haut rendement lumineux jusqu'à 47 000 lux
- Distances de travail multiples entre le fond noir et le fond clair
- Alimentation électrique (requise) et réglage manuel de l'intensité (en option) vendus séparément
- Pilote intégré avec fonction auto-stroboscopique
- Profil fin de 15 mm
- Couleurs rouge et blanc disponibles
- Accès facile à la rangée de lentilles pour un réglage manuel rapide des angles d’émission de l’éclairage
- Les fenêtres interchangeables incluses permettent un réglage facile de la diffusion de la lumière
- Intégration d’un accessoire de polariseur pour éliminer l’éblouissement
- Éclairage diffus hybride à fond clair et sombre
- Peuvent être utilisés de manière indépendante ou simultanée
- Intensité fixe et options stroboscopiques
- Améliorent La Visualisation de Défauts de Surface
- Utiles pour une Illumination Avant ou Arrière
- Les Versions de 5" Comportent une Intensité Variable
- Diamètre Interne de 52 mm
- Ne Requiert aucun Dissipateur Thermique
- Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu
- Distance de Travail de 3 à 9"
- Couvrent une Zone de 2"
- Intensité Variable et Options Stroboscopiques
- Profil Fin pour Faciliter l'Intégration Système
- LED à Forte Brillance
- Plusieurs Options de Taille, Longueur d'Onde et de Distance de Travail
- Distance de Travail de 4"
- Couvrent une Zone de 1,7"
- Intensité Variable et Options Stroboscopiques
- Intensité Variable avec le Contrôleur de Courant Continu
- Excellente Uniformité
- 100 000 heures de Durée de Vie
- Dissipateurs thermiques et Alimentations vendus séparément
- Grand diamètre intérieur pour un montage facile
- Température couleur de 6400K
- Contrôle de l'éclairage par sections
- Compatibles avec les Anneaux Lumineux LED
- Filetages de Dimension Usuelle Disponibles
- Facilitent l'Intégration des Anneaux Lumineux LED
- Disponibles en version barre, anneau et rétroéclairage
- Gamme complète de longueurs d'onde SWIR disponible
- Éclairage uniforme et de haute intensité
- Angles d’éclairage réglables
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.