Les Modules Diode Laser d'Alignement Alimentés par USB peuvent être facilement connectés, configurés et alimentés par du matériel USB courant. Aucune alimentation externe n'est nécessaire et, lorsqu'ils sont déconnectés de l'ordinateur, ces lasers conservent leurs paramètres (tels que la modulation et la puissance de sortie), ce qui permet une grande souplesse dans la conception et l'agencement des systèmes. Ces lasers peuvent également être branchés sur un adaptateur d'alimentation USB de 5 V pour une simple fonction marche/arrêt lorsqu'un contrôle plus détaillé n'est pas nécessaire. Le logiciel des Modules Diode Laser d'Alignement Alimentés par USB permet à l'utilisateur de régler facilement la puissance de sortie et la modulation du faisceau laser. Diverses longueurs d'onde de diodes laser sont disponibles, allant du VIS à l'IR. Ces diodes laser sont idéales pour les applications d'alignement à espace restreint.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.