Les Standards de Rugosité, également appelés Étalons de Rugosité de Surface, contiennent 30 échantillons de 7/8" x 3/8" en nickel évaluant rapidement la finition de surface pour six des méthodes d'usinage les plus usuelles. Les marques pour chaque standard du polissage, fraisage, meulage, fraisage, alésage et tournage sont en AA (micro-pouces) et l’équivalent métrique, Ra (micromètres). Chaque type de surface est constamment reproduit à partir d’un original et est précis à ±10% de la valeur nominale. Les Standards de Rugosité constituent un outil idéal pour des laboratoires d’assurance qualité, départements d’ingénierie, et magasins de machinerie, le standard donne au conceveur ou l’opérateur une idée réalistique de l’apparence, de la texture des composants machinés. Instructions et le graph de corrélation CLA/Ra/AA sont inclus. Le standard est empaqueté dans une boîte de rangement très utile 6”x 3”. L'unité calibrée inclut le rapport de calibration NIST certifié.
Surface Finish Type | # Samples | Marking Sizes (AA values) |
Flat Lapping | 3 | 2, 4, 8μin |
Reaming | 3 | 16, 32, 63μin |
Grinding | 6 | 2, 4, 8, 16, 32, 63μin |
Horizontal Milling | 6 | 16, 32, 63, 125, 250, 500μin |
Vertical Milling | 6 | 16, 32, 63, 125, 250, 500μin |
Turning | 6 | 16, 32, 63, 125, 250, 500μin |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.