Les Accessoires Nikon sont conçus spécialement pour un usage avec les microscopes ou objectifs de Nikon.
Le Cube de Filtres Vide (#87-304) peut accepter des Ensembles de Filtres de Fluorescence non montés pour les fluorophores courants pour les applications de microscopie à fluorescence, ou peut être personnalisé avec d'autres filtres de 25 mm de diamètre (voir Filtres pour Microscopie) pour créer votre propre installation. Les Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés TECHSPEC® (numéro de stock avec la terminaison NKN) sont livrés pré-installés avec les Kits de Filtres de Fluorescence non montés pour faciliter l'intégration dans les microscopes Nikon populaires.
La Lentille Tube Nikon de 200 mm (#58-520) peut être utilisé pour focaliser la lumière de l'objectif corrigé à l'infini sur le plan image. Pour une performance optimale, la distance entre la lentille tube et l’objectif doit être maintenue entre 100 et 200 mm. Cet espacement permet d'insérer des accessoires dans le chemin optique pour répondre à des besoins spécifiques. Cette Lentille Tube peut être intégrée dans les systèmes de monture C à l’aide du Support Lentille Tube Nikon pour Monture C (#11-150) Les quatre vis à tête cylindrique hexagonale creuse doivent être retirées pour placer la lentille tube dans le Boîtier Adaptateur Monture C pour Lentille Tube Nikon.
L’Adaptateur Monture C vers Nikon (M25) TECHSPEC® (# 11-148) est utilisé pour intégrer les objectifs de microscope Nikon dans les systèmes de monture C. Cet adaptateur présente un filetage femelle de type Nikon (M25 x 0,75). Une finition anodisée noire augmente la durabilité de l’adaptateur, tout en réduisant la lumière parasite et les reflets dans le système. Les Adaptateurs de Monture C et T vers Objectif TECHSPEC® peuvent être utilisés pour construire des systèmes de microscopes numériques en permettant d'intégrer des objectifs de microscope dans des systèmes de caméras numériques.
Dimensions | |||||
5X | 10X | 20X | 50X | 100X | |
A | 29.0mm | 29.0mm | 29.0mm | 30.0mm | 30.0mm |
B | 36.3mm | 42.4mm | 40.9mm | 48.9mm | 55.4mm |
C | 20.0mm | 17.0mm | 22.5mm | 21.5mm | 21.5mm |
![]() |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.