Le Coffret de Système de Tube Multi-Éléments TECHSPEC® offre une plateforme de base aux chercheurs, ingénieurs ou éducateurs pour créer des assemblages optiques à des fins d'OEM, d'expérimentation ou de prototypage. Ce coffret contient un assortiment de composants essentiels du Système de Tube Multi-Éléments, y compris des montures optiques simples et doubles, des tubes externes, des anneaux et tubes espaceurs, des platines à ouverture et divers accessoires nécessaires pour construire un système optique de base. Le Coffret de Système de Tube Multi-Éléments TECHSPEC comprend des montures optiques pour les diamètres optiques courants de 12 mm, 12,5 mm et 25 mm. Les adaptateurs filetés de monture C inclus permettent la compatibilité entre les systèmes créés à l’aide de ce coffret et une large gamme d'applications.
List of Components | Quantity | Stock No. |
Outer Tube, 15mm Length | 2 | #37-900 |
Outer Tube, 30mm Length | 2 | #37-901 |
Outer Tube, 50mm Length | 2 | #37-902 |
Outer Tube, 80mm Length | 1 | #37-903 |
Outer Tube, 100mm Length | 1 | #37-904 |
Inner Single Optic Mount, 12mm | 2 | #38-749 |
Inner Single Optic Mount, 12.5mm | 2 | #38-750 |
Inner Single Optic Mount, 25mm, Thin | 2 | #38-755 |
Inner Single Optic Mount, 25mm, Thick | 2 | #38-758 |
Inner Pair Optic Mount, 25mm x 2 pcs., Thick | 1 | #11-054 |
Inner Spacer Ring Kit | 1 | #11-193 |
Inner Spacer Tube, 1mm | 2 | #11-194 |
Inner Spacer Tube, 3mm | 1 | #11-195 |
Inner Spacer Tube, 5mm | 1 | #11-196 |
Inner Spacer Tube, 10mm | 1 | #11-197 |
Inner Spacer Tube, 25mm | 1 | #11-198 |
Inner Spacer Tube, 40mm | 1 | #11-199 |
Inner Spacer Tube, 60mm | 1 | #11-207 |
ME Inner Aperture Plate Kit | 1 | #11-187 |
ME Outer Tube Joining Ring | 1 | #11-179 |
Multi-Element Retaining Ring Set | 1 | #37-774 |
ME C-Mount Male Converter | 1 | #11-178 |
ME C-Mount Female Converter | 1 | #11-177 |
ME Tube Spanner Wrench | 1 | #11-046 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.