INFORMATIONS TECHNIQUES ET NOTES D’APPLICATIONS
Notes d'Applications
CALCULATEUR D’EQUATIONS COMMUNES
Outils Techniques
TUTORIALS & PRODUCT OVERVIEWS
Vidéos
NOUVEAUX PRODUITS & TECHNOLOGIES
TENDANCES EN OPTIQUE
TELECHARGER DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
LITTÉRATURE SPÉCIALISÉE
Links to Industry Articles
Publications
Les Sources Laser diffèrent des sources d'illumination traditionnelles car elles produisent une lumière cohérente. Le spectre d'illumination est souvent à bande étroite avec des largeurs de ligne aussi étroites que des dizaines de mégahertz et une divergence aussi faible que des fractions de milliradians. Les lasers sont utilisés dans l'espace libre, orientés avec de l'optique traditionnelle ou la source est couplée dans une fibre. Dans une orientation à couplage de fibre, l'embout de la fibre émettrice est monté à l'emplacement du transport de faisceau, ce qui réduit tout besoin de diriger l’optique. Lorsqu'un laser est couplé à une fibre, un cône de lumière est produit à la place d'un faisceau collimaté.
La polarisation désigne la direction dans laquelle oscille le champ électrique des ondes lumineuses, qui est perpendiculaire à la direction de propagation. Les ondes lumineuses peuvent être polarisées de manière linéaire, circulaire, elliptique ou aléatoire. Pour en savoir plus sur la polarisation, lisez notre note d’application Introduction à la polarisation.
Les sources laser peuvent être polarisées en raison de l'anisotropie (une propriété du matériau qui est différente dans différentes directions) du matériau de gain du laser, des pertes de polarisation dépendant de la direction dans le résonateur laser ou de l'utilisation de matériaux optiques biréfringents. Certaines sources laser ne sont pas polarisées (par exemple, les lasers à fibre). L'état de polarisation d'un laser peut également être utilisé pour réduire la réflexion indésirable et potentiellement dangereuse des sources de haute puissance, car certains matériaux réfléchissent ou absorbent la lumière dans certains états de polarisation plutôt que d'autres.
De nombreuses applications laser, dont l'interférométrie, l'amplification et la modulation optiques, la conversion de fréquence non linéaire et la combinaison de faisceaux de polarisation incohérents et cohérents (couplage de polarisation), dépendent de l'état de polarisation pour fonctionner.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.