Produit ajouté au panier

Kit de Développement Laser pour la Vision Industrielle

×
  • Contient une diode laser rouge de 35 mW, 660 nm
  • Comprend une monture, un bloc d'alimentation et six têtes de projection différentes
  • Idéal pour les applications d’inspection, de mesure et de contrôle

Le Kit de Développement Laser pour la Vision Industrielle est conçu pour servir de paquet de source de lumière laser industrielle tout-en-un pour les intégrateurs et les développeurs de systèmes dans les secteurs de la vision industrielle et de l'inspection. Avec une diode laser industrielle haute puissance de 35 mW et 660 nm, d'une pince de montage robuste, d'une alimentation électrique commutable de 110/240 V avec des prises américaines, britanniques et européennes et de six optiques de projection interchangeables, ce kit de développement fournit tous les composants nécessaires pour faciliter l'installation et l'intégration. Outre les composants optiques de projection interchangeables, une clé de mise au point est incluse pour le réglage manuel de la mise au point du laser, ce qui permet d'adapter la projection à des distances de travail allant jusqu'à 5,5 m. Le Kit de Développement Laser pour la Vision Industrielle est idéal pour une utilisation avec des caméras industrielles pour une gamme d'applications d'inspection, de mesure et de contrôle. Une mallette de transport robuste est incluse pour ranger et transporter en toute sécurité tous les éléments du kit.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer