TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Asphériques à Faible Dispersion
×
Rugosité de surface P4 pour une faible dispersion
Qualité de surface de niveau laser 10-5
Très faible erreur de forme asphérique RMS
Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Les Lentilles Asphériques à Faible Dispersion TECHSPEC® sont des asphères de haute qualité, polies par CNC, présentant une qualité de surface 10-5 et une rugosité de surface P4 selon la norme ISO 10110-8. La rugosité de surface P4 est spécifiée comme étant inférieure à 3 microdéfauts par 10 mm de longueur d'échantillonnage et constitue la surface la plus lisse décrite dans la norme ISO 10110-8. Une faible rugosité de surface et une qualité de surface de 10-5 entraînent une très faible dispersion lors de la focalisation ou de la collimation de la lumière laser. Des traitements à seuil de dommage laser élevé sont disponibles sur demande. Les Lentilles Asphériques à Faible Dispersion TECHSPEC® sont idéales pour les applications laser de haute puissance où une faible dispersion est primordiale, comme dans les industries de la métrologie et de l'aérospatiale.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.