Compact Stage with Both Linear and Rotary Positioning
Linear Adjustment with a Fine Resolution Micrometer
Coarse or Fine Rotary Adjustment
Un positionnement rotatif et linéaire conçu pour des applications ou l’espace ne permet pas le stockage d’un plateau linéaire et rotatif. La surface de montage à un diamètre de 2.44” avec un trou de diamètre 0.75” et quatre trous 10-32 sur un cercle de 2.00”. La translation linéaire est ajustée par un micromètre à fine résolution. La translation rotative a un ajustement grossier et fin pour une rotation rapide le long d’une gamme continue de 360°, plus ajustement angulaire de précision à toute position. Aluminium-acier inoxydable. Inclut la barre de blocage pour la translation linéaire.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.