Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Oculaire à Affichage Microscopique de Performance Élevée

×
  • Assemblage COTS Compact
  • Compatible avec un Micro-Affichage (SXGA) de Diagonale Maximale 24,59 mm
  • Compatible avec l'Oeilleton en Caoutchouc Grand Modèle, #60-099

L'Oculaire à Affichage Microscopique de Performance Élevée est un assemblage COTS conçu pour fournir une meilleure performance aux applications commerciales ou de sécurité. L'oculaire contient des optiques en verre à correction de couleur avec un traitement anti-reflet large bande. L'oculaire présente un champ de vision de 40° avec une distorsion nominale inférieure à 5%, en plus d'un dégagement oculaire long de 25 mm pour un confort supplémentaire. L'oculaire entouré d'un logement en aluminium pèse 112 g et est idéal pour une intégration dans des systèmes thermiques, SWIR, de vision nocturne, de réalité virtuelle ou de réalité augmentée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer