Tiges en Acier Inoxydable de 20mm de Diamètre avec Filetages Mâle et Femelle M6
Utilisées avec les Ascenseurs pour Etendre la Surface de Travail
Nos Plateformes à Ajustement de Hauteur sont idéales pour ajuster la hauteur d'un système optique. Un système complet nécessite le Set Platine (Stock #62-889) et l'un des quatres Sets de Tiges. Le Set Platine include la platine du dessus et du dessous. Les Sets de Tiges incluent (4) M6 S.H.C.S, et une clef Allen. Les tiges ont des filetages Mâle et Femelle M6. Les Sets de Tiges ont des longueurs de 60mm, 80mm, 130mm et 180mm permettant de créer un ajustement à hauteur fixe.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.