Les Kits d’Outils de Ramassage Handi-Vac® et Pen-Vac® à prix économique possèdent des poignées noires dissipatives et sont disponibles avec des ventouses en silicone non marquantes, dissipatrices d'électricité statique ou conductrices La précision du placement n'est pas aussi grande qu'avec un outil de ramassage à type de crayon, mais le modèle à ampoule est un composant de qualité et répond à toutes demandes pour le prix associé. Il suffit de presser la poignée du Handi-Vac® pour une succion ou de relâcher le bouton du Pen-Vac® pour contrôler l'aspiration. Les Kits d'Outils de Ramassage Handi-Vac® et Pen-Vac® ont des sondes avec des tiges en acier inoxydable et des raccords en zinc. Les coupelles noires ont un diamètre interne de 0,035” sur le côté du composant et peuvent être directement installées sur la poignée.
Les coffrets Handi-Vac® Kits incluent 4 pointes interchangeables (Diamètre Extérne de la Coupelle): 1/8" (une sonde courbée & une droite), ¼" avec sonde courbée, et 3/8" avec sonde droite. Les coffrets Pen-Vac® incluent 6 pointes, dans les mêmes tailles, chacune avec une sonde courbée et droite.
Les coffrets de pointes sont offerts avec 8 sondes droites: 3/32", 1/8", 3/16", ¼", 3/8", ½", 5/8", ¾" (Diamètre Externe de la Coupelle)
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.