Produit ajouté au panier

Bloc Coupe-Fibre Optique

×
  • Permet de couper des fibres gainées et non gainées
  • Accepte la fibre jusqu'à 3300 μm de diamètre
  • Lame incluse 

Les Blocs Coupe-Fibre Optique utilisent des trous de guidage à tolérance serrée pour positionner les fibres en vue de leur coupe avec des lames standard (incluses). Les fibres gainées et non gainées peuvent être clivées avec cet instrument : de 750 à 3000 μm non gainées, de 750 à 1500 μm gainées (y compris les fibres duplex), et tous les faisceaux de fibres de 265 μm. Les trous acceptent des diamètres extérieurs de 750 à 3300 μm. Le Bloc Coupe-Fibre Optique présente un angle de coupe de 90° ±0,2°.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer