Produit ajouté au panier

Lentilles Rectangulaires de Qualité Expérimentale

×
  • Idéales pour les Applications d'Expérimentation et de Prototypage
  • Quantités Extrêmement Limitées, Acheter Avant Épuisement du Stock
  • Pour des affaires encore plus avantageuses, consulter la rubrique Grande Liquidation : Optiques

Les Lentilles Rectangulaires sont semblables à des singulets et à des doublets habituels, mais elles ont une forme rectangulaire plutôt qu'une forme circulaire. Elles sont utilisées comme loupes ou pour une projection et une réduction aux dimensions non standard. Les lentilles rectangulaires d'ancrage sont utilisées pour réduire le poids dans certains systèmes optiques.

Les Lentilles Rectangulaires de Qualité Expérimentale sont proposées en plusieurs catégories de qualité expérimentale. La catégorie 1 est un verre optique standard, bordé, exempt de rayures, d'éclats, de tâches ou d'oxydations visibles. La catégorie 2 est un verre non bordé, comportant de petits éclats, des tâches légères, ou d'autres défauts. Il peut exister un léger rebord au niveau de la séparation cimentée.

Remarque : Les caractéristiques de l'optique de catégorie expérimentale peuvent varier jusqu'à 10 % par rapport à celles qui sont répertoriées. Par ailleurs, aucune information autre que celle proposée n'est disponible.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer