Les Objectifs Cf TECHSPEC® sont conçues pour réduire le poids et la taille d'un système d'imagerie tout en conservant sa performance optique. Alors que les systèmes d'objectifs traditionnels exigent généralement des tubes longs et des lentilles tube, les Objectifs Cf TECHSPEC® optimisent chaque objectif pour obtenir des tubes courts. Des diamètres extérieurs standardisés de 30 mm et les filetages de monture C facilitent l'intégration dans les systèmes d'assemblées. Le grossissement peut facilement être augmenté en ajoutant des espaceurs pour accroître la longueur de tube. Chaque objectif dispose d'un traitement anti-reflet à large bande lui permettant de fournir une transmission de la lumière uniforme et optimisée dans le spectre du visible. Les Objectifs Cf TECHSPEC® sont idéaux pour une variété d'applications biomédicales ou de vision industrielle, y compris la microscopie, la cytométrie en flux, l'inspection pharmaceutique et l'inspection des chaînes de montage ou des défauts.Les fichiers Zemax sont également disponibles sur demande.
Les Assemblées d'Objectifs Compacts TECHSPEC® sont idéales pour toute une variété d'applications biomédicales ou de vision industrielle, y compris la microscopie, la cytométrie en flux, l'inspection pharmaceutique, et l'inspection de chaînes de montage ou de défauts.
Remarque : Une multitude d'options de grossissements et d'ouvertures numériques sont disponibles sur demande pour accueillir divers besoins en matière de résolution, de transmission et de profondeur de champ. Pour veiller à ce qu'un objectif soit bien approprié à votre application, des données supplémentaires portant sur le contraste, la résolution, le grossissement et la longueur de tube, sont disponibles sur demande. Veuillez contacter le support technique pour discuter de vos besoins spécifiques.
Augmenter le grossissement en ajoutant de la longueur de tube | ||
N° de stock | Longueur de tube ajoutée | Grossissement* |
#88-352 | Aucune (grossiss. de base) | 2X |
70 mm | 4X | |
84 mm | 5X | |
190 mm | 7.5X | |
#88-353 | Aucune (grossiss. de base) | 5X |
40 mm | 7.5X | |
78 mm | 10X | |
155 mm | 15X | |
230 mm | 20X | |
#88-354 | Aucune (grossiss. de base) | 10X |
30 mm | 15X | |
60 mm | 20X |
*Approximatif. Des anneaux espaceurs peuvent être nécessaires pour régler le grossissement.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.