Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cubes Séparateurs Monture C

C-Mounted Cube Beamsplitters

×
  • Simplifie le montage et l'alignement
  • Trous filetés monture C standards, pièce femelle
  • Autres Séparateurs, Filtres et Miroirs de monture C disponibles

Les Cubes Séparateurs Monture C TECHSPEC® offrent une intégration facile dans les systèmes, ce qui permet d'utiliser des composants standards prêts à l'emploi. Le boîtier est de 50 mm H x 38 mm L x 38 mm P, avec quatre ouvertures filetées femelles monture C (1" x 32 TPI). Un couvercle d'ouverture filetée est inclus pour fermer le port inutilisé. La base possède un trou taraudé de ¼-20 au centre pour le monter à un support. Le Cube Séparateur Monture C TECHSPEC standard dispose d'un traitement qui a été conçu pour des longueurs d'onde visibles et des faces traitées antireflets MgF2

Le cube séparateur non polarisant visible monture C a été conçu pour une gamme de longueur d'onde de 430 - 670 nm et le cube séparateur non polarisant proche IR monture C a été conçu pour une gamme de longueur d'onde de 720 - 1.080 nm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer